{maedler/antriebselemente/klemmringe_stellringe/klemmringe_geschlitzt/v_kh_ausf_k_ag.prj},{NB=66578515},{ARTNR=66578515},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt, Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A)},{AUSF=K: mit Außengewinde},{L1=30},{D3=M5 x 14},{D4=13.0},{D5=8.7},{H1=35.0},{H2=15},{H3=33.0},{GEW=0},{DD3=5},{DDD3=4.13},{DD3L=14},{D6=8.0},{H4=2.0},{D7=8.3},{H5=1.3},{D8=5.00},{R=1.5},{H6=7.20},{H7=10.20},{H8=10.85},{H9=9.40},{H6R=9.5},{H8R=4.8},{H9R=6.0},{H9L=15.45},{H9LL=2.0},{H7L=2.8},{H8L=12.3},{VJ1=8.7},{VJ2=7.7},{VJ1L=0.85},{VJ2L=20.10},{VJ1R=3},{VJ2R=3.75},{T1=3.27},{TC=0.25},{R1=0.327},{R2=0.57025},{R2A=2.35542},{TT=1.50},{CTN=84879090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 9