{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wb_gw-1_iso1.prj},{NB=64641414},{ARTNR=64641414},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Schraube: Stahl verzinkt},{AUSF=Wellenbock GW-1, ISO-Reihe 1},{DA=14},{A=20},{H=20},{H2=38},{H3=13},{H4=18},{J=32},{L=45},{N1=5.20},{N=M6},{SW=3.0},{GEW=70},{NN=6},{DSG=10},{DSK=8},{STK=4.0},{GK=4},{ASK=5},{DLG=4.5},{DK=7.0},{K=2.8},{GWL=12},{CTN=84879090},{PPATH=wb_gw-1_iso1_sbl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11