{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/pr_wb_gw-3_iso3.prj},{NB=64642001},{ARTNR=64642001},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Stranggepresstes Aluminium, Schraube: Stahl verzinkt},{AUSF=Robuste Ausführung zur Befestigung von Führungswellen, passend für Linearlagereinheiten der ISO-Reihe 3},{DA=20},{A=30},{H=30},{H1=7.5},{H2=50},{H3=22},{H4=25.0},{J=42},{L=60},{N1=9.4},{N=M10},{SW=5},{GEW=170},{NNN=10.000},{DSG=15.000},{DSK=11.000},{STK=4.700},{GK=6.000},{ASK=6.000},{DLG=6.600},{DK=13.000},{K=5.000},{GWL=20.000},{PPATH=pr-wb_gw-3_iso3_sbl.prj},{CTN=84879090}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 7