{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_3/wellenboecke_iso_3/wb_gw_iso3.prj},{NB=64642000},{ARTNR=64642000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Gehäuse: Aluminiumdruckguss, Schraube: Stahl schwarz},{AUSF=Leichte Ausführung, passend für Linearlagereinheiten der ISO-Reihe 3},{DA=20},{A=20},{H1=25},{H2=8.0},{H=43.5},{J=45},{J2=58},{J3=10.0},{L=70},{L1=35.0},{N=5.3},{N2=5.3},{GEW=65},{BG=37.0},{BGA=37.000},{H5B=38.000},{BBG=10.000},{OKS=4.790},{DK=6.000},{K=4.000},{DKL=20.000},{DKO=7.000},{DKS=6.200},{DGS=3.700},{DKST=4.600},{GW=4.000},{AGW=14.500},{GWT=16.000},{S=1.000},{AS=7.000},{W=55.000},{AW=17.500},{STG=6.660},{SW=3.000},{SWT=2.000},{WO=126.610},{PPATH=wb_gw_iso3_sbl.prj},{CTN=84879090}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 8