{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/flanschwellenbock_gwfl.prj},{NB=64640516},{ARTNR=64640516},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Flansch-Wellenböcke GWFL},{DA=16},{L=50},{A=16},{A1=8},{DF=28},{J=40},{L1=31},{N=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=27},{SCHRAUBE=4},{DH=4.5},{DK=7.0},{K=4},{SWT=1.5},{SCHRL=22},{B1=19},{B2=11.5},{S1=1.5},{R1=3},{R2=1.5},{B3=8},{BT=0.50},{FRD1=4.1},{FRD2=7.6},{FRS=0.9},{PPATH=wb_gwfl_sbl.prj},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 9