{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wellenbock_gwl.prj},{NB=64640616},{ARTNR=64640616},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWL},{DA=16},{A=16},{H=27},{H2=44.0},{H4=8},{J=38},{L=48},{L1=24},{L2=25},{N1=5.5},{SCHR=M4},{SW=3},{GEW=40},{XB1=1.0},{XSL=20},{XSK=7.0},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=wb_gwl_asmsbl.prj},{CTN=84879090}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 10