{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/wellenboecke_iso_1/wellenbock_gwle.prj},{NB=64640720},{ARTNR=64640720},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Wellenbock: Stranggepresstes Aluminium, Klemmschraube: Stahl 8.8, verzinkt},{AUSF=Universal Wellenbock GWLE, europäische Maßreihe},{DA=20},{A=20},{H=30},{H2=50},{H4=8.0},{J=45},{L=60},{L1=30},{L2=32},{N1=5.5},{SCHR=M4x16},{SW=3.0},{GEW=70},{XB1=1.0},{XSL=16},{XSK=6.5},{XSKL=4},{XSD=4},{PPATH=gwle_sbl.prj},{CTN=84879090}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 8