{maedler/antriebselemente/muttern_schrauben_verbindungselemente/nutmuttern_wellenmuttern/wellenmutter_kmta.prj},{NB=65358112-KMTA 12-M60 x 1,5},{ARTNR=65358112},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Mutterkörper: Stahl, mit Festigkeit von min. 350 N/mm²},{TYP=KMTA 12},{D1=M60 x 1,5},{D2=84},{D3=75},{D4=62},{B=24},{LK=74.5},{L=13},{N1=5.3},{N2=6},{S=M8},{TAS=16.0},{FA=380},{GEW=490},{SS=8},{GG=60},{P=1.5},{TN=wellenmutter_kmta_mutter_65358112},{PPATH=wellenmutter_kmta_sbl.prj},{CTN=73181660}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 16