{maedler/antriebselemente/lineartechnik/iso-serie_1/linearlager_iso_1/pr-wellenstahl.prj},{NB=64743000},{ARTNR=64743000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl CF 53 (1.1213), gehärtet und geschliffen},{D=30 h6},{L=1000},{HT=0.9},{GEW=5.549},{DD=30},{CTN=84831095}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 24