{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/zk_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915_60761900},{ARTNR=60761915_60761900},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{D=32},{DH=48},{B=14},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=235},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Taschenteil: Polyamid 6.6, Nabenteile: Sintermetall brüniert},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOS II montiert, 3-teilig},{ARTNR1=60761915},{ARTNR2=60761900}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 20