{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/zk_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761915_60761900},{ARTNR=60761915_60761900},{BG=19},{D1D2=15},{DMN=18},{DMS=30},{DZ=11000},{D=32},{DH=48},{B=14},{L1=21},{E=9},{L=51},{LH=37},{M=7.0},{GEW=235},{GEW1=35},{XZ1=24},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=39},{ZZB=8.2},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Taschenteil: Polyamid 6.6, Nabenteile: Sintermetall brüniert},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW1=-},{HW2=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOS II montiert, 3-teilig},{ARTNR1=60761915},{ARTNR2=60761900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20