{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/taschent_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761400},{ARTNR=60761400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=14},{DMN=12},{DMS=22},{DZ=13000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=25},{DH=41},{B=14.0},{L1=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW=25},{XZ1=20},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=33},{ZZB=8.0},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 3