{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bos2_gr.14-24/taschent_bos2_gr_14-24.prj},{NB=60761400},{ARTNR=60761400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff elfenbeinfarbig},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=** B ist das Mindestmaß, um welches ein Aggregat verschoben werden muss, um senkrecht ausgebaut werden zu können.},{AUSF=Taschenteil BOS II},{BG=14},{DMN=12},{DMS=22},{DZ=13000},{AV=max. ± 2mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,4mm},{D=25},{DH=41},{B=14.0},{L1=20},{E=9},{L=49},{LH=37},{M=6.0},{GEW=25},{XZ1=20},{XZH=0.25},{ZMOODUL=1.5},{ZDA=33},{ZZB=8.0},{XNB1=5},{XNT1=2.3},{CTN=84836080}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 3