{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/zk_boz_14-24.prj},{NB=60721600_60720000},{ARTNR=60721600_60720000},{BG=19},{D1=16},{DMN=8},{DMS=16},{DD1=30},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=4},{L=54},{LH=37},{M=8.5},{GEW=65},{GEW1=34},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{L2=25},{D2=15},{DD2=29},{F=19.0},{N=8.5},{B2=5},{T2=2.3},{CTN=84839089},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestifte aus Edelstahl V4A},{BA=Die Kupplung besteht aus 2 x Nabenteile und 1 x Taschenteil},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Zahnkupplung BOZ montiert, 3-teilig}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 22