{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_boz/taschent_zk_boz.prj},{NB=60700000},{ARTNR=60700000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Taschenteil, Zahnkupplung BOZ},{BG=14},{DMN=5},{DMS=10},{DZ=6000},{AV=max. ± 1mm},{WV=max. ± 1º},{RV=0,3mm},{DD1=22},{DH=40},{B=15},{L1=23},{E=4},{L=50},{LH=37},{M=6.5},{GEW=27.0},{D1=6},{G=21.5},{NT1=1.0},{NB1=2},{GW=2},{L2=23},{D2=10},{DD2=25},{F=18.5},{N=6.5},{B2=2},{T2=1.2},{TN=taschent_boz_14_6},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 3