{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bw/taschent_zk_bw.prj},{NB=60631400},{ARTNR=60631400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestift aus Edelstahl V4A},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Taschenteil, Zahnkupplung BW},{BG=19},{D2=14},{DD2=29},{DMN=8},{DMS=16},{DZ=6000},{AV=max. ±1mm},{WV=max. ±1º},{RV=keine},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=2},{L=52},{LH=42},{M=10},{F=19.0},{GEW=32},{D1=14},{DD1=27},{ARTNR1=60721400},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{GWL=5},{GD1=3.5},{SW=2.5},{SWT=2.0},{L2=25},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 11