{maedler/antriebselemente/kupplungen/zahnkupplungen/zk_bw/taschent_zk_bw.prj},{NB=60631400},{ARTNR=60631400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Polyamid 6.6, Gewindestift aus Edelstahl V4A},{HW=* B ist das Mindestmaß, um welches z. B. eine Arbeits- oder Antriebsmaschine verschoben werden muss, um eines der gekuppelten Aggregate senkrecht ausbauen zu können.},{AUSF=Taschenteil, Zahnkupplung BW},{BG=19},{D2=14},{DD2=29},{DMN=8},{DMS=16},{DZ=6000},{AV=max. ±1mm},{WV=max. ±1º},{RV=keine},{DH=47},{B=16},{L1=25},{E=2},{L=52},{LH=42},{M=10},{F=19.0},{GEW=32},{D1=14},{DD1=27},{ARTNR1=60721400},{G=23.0},{NT1=2.3},{NB1=5},{GW=5},{GWL=5},{GD1=3.5},{SW=2.5},{SWT=2.0},{L2=25},{CTN=84839089}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 11