{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_1-2x5-16.prj},{NB=12588120},{ARTNR=12588120},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=08 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=20},{DA=85.8},{D=81.19},{ND=66},{B=14},{L=35},{GEW=1.03},{RD=8.51},{B1=7},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{DZ=66},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 27