{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_5-8x3-8.prj},{NB=12688118},{ARTNR=12688118},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=10 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=18},{DA=98.3},{D=91.42},{ND=74},{B=16},{L=45},{GEW=1.68},{RD=10.16},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{B2=25.5},{DZ=75},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 23