{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_3-4x7-16.prj},{NB=12788117},{ARTNR=12788117},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=12 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=17},{DA=111.5},{D=103.67},{ND=83},{B=20},{L=50},{GEW=2.37},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=83},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 21