{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrg_m_nabe_gehaertet/zrg_1x17-02mm.prj},{NB=12888115},{ARTNR=12888115},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=16 B-2},{AUSF=ZRG},{Z=15},{DA=133.0},{D=122.17},{ND=96},{B=20},{L=70},{GEW=4.59},{RD=15.88},{B1=15.8},{B2=47.7},{C=2.5},{R3=26},{DZ=97},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 17