{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrl_ohne_nabe/zrl_3-4x7-16.prj},{NB=12722400},{ARTNR=12722400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRL},{Z=24},{DA=153.9},{D=145.94},{B=20},{GEW=3.43},{RD=12.07},{B1=10.8},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{DZ=125},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 22