{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_3-8x7-32.prj},{NB=12112100},{ARTNR=12112100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=21},{DA=68.0},{D=63.91},{ND=52},{B=12},{L=30},{GEW=533},{RD=6.35},{B1=5.2},{B2=15.4},{C=1},{R3=10},{DZ=52},{ND2=0.0},{ND4=0.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 29