{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrs_mit_nabe/zrs_1-1-2x1.prj},{NB=12951500},{ARTNR=12951500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 24 B-2},{AUSF=ZRS},{Z=15},{DA=197.0},{D=183.26},{ND=140},{B=25},{L=100},{GEW=14.08},{RD=25.4},{B1=24.1},{B2=72},{C=4},{R3=38},{DZ=145},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 13