{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1-2x5-16.prj},{NB=12577125},{ARTNR=12577125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=105.8},{D=101.33},{ND=87},{L=32},{GEW=0.72},{SPB=2012},{AT=70.0},{LTB=0},{DZ=86},{D2=66.68},{S1=11.113},{SS1=9.2},{S2=11.4},{T=19.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=8.51},{B1=7.2},{B2=21},{C=1.3},{R3=13},{AUSF1=0},{R1=0.0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 23