{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_3-4x7-16.prj},{NB=12777125},{ARTNR=12777125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 12 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=25},{DA=160.0},{D=152.00},{ND=108},{L=45.0},{GEW=2.87},{SPB=2517},{AT=85.5},{LTB=0.0},{DZ=131},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0},{RD=12.07},{B1=11.1},{B2=30.3},{C=2},{R3=19},{AUSF1=0},{R1=0},{R2=0},{R4=0},{DZ1=0},{DZ2=0.0},{ND1=0},{CTN=84839089}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 24