{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1_1-4x3-4.prj},{NB=12977138G},{ARTNR=12977138G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 20 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=38},{DA=399.6},{D=384.00},{ND=160},{L=76},{GEW=22},{SPB=3030},{AT=108},{LTB=0},{DZ=355},{D2=101.60},{S1=15.875},{SS1=13.5},{S2=16.2},{T=29.5},{ZS1=0},{ZS2=0},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.0},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{GS5=0.0},{RD=19.05},{B1=18.5},{B2=54.6},{C=3.5},{R3=32},{AUSF1=1},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{CTN=84839089}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 3