{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/zweifachkettenraeder_zrt_taper/zrt_1_1-2x1.prj},{NB=12977545G},{ARTNR=12977545G},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Grauguss},{MAT=Grauguss GG25},{DINISO=ISO 24 B-2},{AUSF=ZRT},{Z=45},{DA=561.2},{D=546.20},{ND=175},{L=89},{GEW=55},{SPB=3535},{AT=127},{LTB=0},{DZ=508},{D2=122.68},{S1=0},{SS1=0},{S2=0},{T=0},{ZS1=21},{ZS2=13.0},{ZT1=13},{ZT2=55},{GS3=21},{GS4=12.700},{GT3=7},{GT4=58},{GT5=70},{GS5=10.5},{RD=25.4},{B1=24.1},{B2=72},{C=4},{R3=38},{AUSF1=1},{R1=5},{R2=10},{R4=15},{DZ1=10},{DZ2=17.5},{ND1=5},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 4