{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_hdt-pr_14m_40mm.prj},{NB=17712800},{ARTNR=17712800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=14M},{RB=40},{WL=2310},{ZZ=165},{GEW=1.02},{T=14},{HS=10},{HT=6.02},{ZB=9.8},{R1=1.4},{R2=4.65},{CTN=40103900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 16