{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-pr_8m_20mm.prj},{NB=17512400},{ARTNR=17512400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=8M},{RB=20},{WL=1040},{ZZ=130},{GEW=133.12},{T=8},{HS=6.0},{HT=3.38},{ZB=5.35},{R1=0.8},{R2=2.57},{CTN=40103900}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 21