{maedler/antriebselemente/din_teile/iso13050/zr_htd-pr_8m_85mm.prj},{NB=17572400},{ARTNR=17572400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=8M},{RB=85},{WL=1040},{ZZ=130},{GEW=0.56},{T=8},{HS=6.0},{HT=3.38},{ZB=5.35},{R1=0.8},{R2=2.57},{CTN=40103900}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 21