{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_at/zr_profil_at3_10mm.prj},{NB=16370900},{ARTNR=16370900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU), mit Stahlzugstrang},{PR=AT3},{RB=10},{WL=417},{ZZ=139},{GEW=9.59},{T=3},{HS=1.9},{HT=1.1},{BETA=50°},{ZL=1.5},{R1=0.3},{R2=0.1},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 18