{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/zr_t-profil_t10_40mm.prj},{NB=16485528},{ARTNR=16485528},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff transparent hell},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T10},{RB=40},{WL=1080},{ZZ=108},{GEW=208.44},{T=10},{HS=4.5},{HT=2.5},{BETA=40°},{ZL=5.3},{R1=0.6},{R2=0.6},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 44