{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_t/zr_t-profil_t2-5_10mm.prj},{NB=16071100},{ARTNR=16071100},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß transparent},{MAT=Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang},{PR=T2,5},{RB=10},{WL=317.5},{ZZ=127},{GEW=7.94},{T=2.5},{HS=1.3},{HT=0.7},{BETA=40°},{ZL=1.5},{R1=0.2},{R2=0.2},{CTN=39269097}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 22