{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_montagehilfe_gv.prj},{NB=24299600},{ARTNR=24299600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Montagehilfe mit 13 Zähnen. Theoretische Länge minus Sägeschnitt = ≈ L.},{M=2.50},{T=7.85},{B=25},{HA=25},{H0=22.50},{L=100},{VQ=8 d25},{GEW=0.438},{MM=2.5000},{Z=13},{IL=102.10},{TISTL=0.0},{TO=7.8540},{R=0.50},{TYP=0},{LL=102.100},{CTN=84839089}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 20