{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m2.prj},{NB=25160911},{ARTNR=25160911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=2},{L1=2000},{L2=8.9},{Z=300},{B=25},{HK=24},{H0=22},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=8},{D1=7},{D2=11},{T=7},{A1=31.7},{LL1=1936.6},{D3=5.7},{GTF=0.044},{FU=2100},{GEW=8.60},{TYP=1},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 6