{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m2.prj},{NB=25160911},{ARTNR=25160911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=2},{L1=2000},{L2=8.9},{Z=300},{B=25},{HK=24},{H0=22},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=8},{D1=7},{D2=11},{T=7},{A1=31.7},{LL1=1936.6},{D3=5.7},{GTF=0.044},{FU=2100},{GEW=8.60},{TYP=1},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 6