{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m3.prj},{NB=25360911},{ARTNR=25360911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=3},{L1=2000},{L2=10.6},{Z=200},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=9},{D1=10},{D2=15},{T=9},{A1=35.0},{LL1=1930.0},{D3=7.7},{GTF=0.046},{FU=4500},{GEW=12.20},{TYP=1},{CTN=84839089}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 6