{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m4.prj},{NB=25460911},{ARTNR=25460911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=4},{L1=2000.00},{L2=14.2},{Z=150},{B=40},{HK=39},{H0=35},{F=2},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=12},{D1=10},{D2=15},{T=9},{A1=33.3},{LL1=1933.4},{D3=7.7},{GTF=0.048},{FU=8700},{GEW=21.80},{TYP=1},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 6