{maedler/antriebselemente/zahnstangen/schraegverzahnt/zst_sv_vg_vzgf_m5.prj},{NB=25560911},{ARTNR=25560911},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{HW=* Umfangskraft am Zahn, ermittelt für Zähnezahl 20. Bei kleineren Zähnezahlen muss die Umfangskraft um 10% reduziert werden.},{FLM=Für fortlaufende Montage abgelängt},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=mit Bohrungen},{M=5},{L1=2000},{L2=17.4},{Z=120},{B=50},{HK=39},{H0=34},{F=3},{A=62.5},{L=125},{AB=16},{H=12},{D1=14},{D2=20},{T=13},{A1=37.5},{LL1=1925.0},{D3=11.7},{GTF=0.050},{FU=15000},{GEW=26.00},{TYP=1},{CTN=84839089}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.
Prodotti disponibili: 6