{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/montagehilfe_zst_sv_vg_vzgf.prj},{NB=25360000},{ARTNR=25360000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=Gegenstück für Montage},{M=3},{L1=200},{L2=10.6},{Z=20},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=0},{A=0.0},{L=0},{AB=0},{H=0},{D1=0},{D2=0},{T=0},{A1=0.0},{LL1=0.0},{D3=0.0},{GTF=0.000},{FU=0},{GEW=2.70},{TYP=2},{CTN=84839089}
Please select the desired product according to technical criteria. Selectable attributes are highlighted with the table icon. Selections can be reset by clicking on the table icon or on the value.
Produit(s) sélectionnable(s): 4