{maedler/antriebselemente/praezisions_stirnzahnraeder_zahnstangen/montagehilfe_zst_sv_vg_vzgf.prj},{NB=25360000},{ARTNR=25360000},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Hochwertiger sonderbehandelter Blankstahl mit ca. 900 N/mm² Zugfestigkeit, vergütet},{SR=schräg verzahnt, rechtssteigend 19º 31' 42\"},{AUSF=Gegenstück für Montage},{M=3},{L1=200},{L2=10.6},{Z=20},{B=30},{HK=29},{H0=26},{F=0},{A=0.0},{L=0},{AB=0},{H=0},{D1=0},{D2=0},{T=0},{A1=0.0},{LL1=0.0},{D3=0.0},{GTF=0.000},{FU=0},{GEW=2.70},{TYP=2},{CTN=84839089}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 4