{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_075_zoll.prj},{NB=18402600},{ARTNR=18402600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{AUSF=1F},{Z=26},{DE=103.73},{DF=111},{D=105.11},{ND=80},{B1=26.4},{L=40},{B=12},{GEW=2.19},{TYP=1.000},{RB=19.100},{ZTL=12.700},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=106.0},{ID=94.0},{DI=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 26