{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_100_zoll.prj},{NB=18412800},{ARTNR=18412800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=100 = 25.4 mm},{AUSF=1F},{Z=28},{DE=111.82},{DF=119},{D=113.19},{ND=80},{B1=31.8},{L=45},{B=14},{GEW=2.82},{TYP=1},{RB=25.4},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=113.5},{ID=103.0},{DI=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 30