{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_100_zoll.prj},{NB=18412800},{ARTNR=18412800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=100 = 25.4 mm},{AUSF=1F},{Z=28},{DE=111.82},{DF=119},{D=113.19},{ND=80},{B1=31.8},{L=45},{B=14},{GEW=2.82},{TYP=1},{RB=25.4},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=113.5},{ID=103.0},{DI=0},{CTN=84835080}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 30