{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_150_zoll.prj},{NB=18422400},{ARTNR=18422400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=150 = 38.1 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=46},{L=58},{B=18},{GEW=2.73},{TYP=1},{RB=38.1},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23