{maedler/antriebselemente/din_teile/iso5294/nzrr_h_150_zoll.prj},{NB=18422400},{ARTNR=18422400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=150 = 38.1 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=46},{L=58},{B=18},{GEW=2.73},{TYP=1},{RB=38.1},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 23