{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_h_200_zoll.prj},{NB=18432400},{ARTNR=18432400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=H=1/2\" (12.7 mm)},{ZRB=200 = 50.8 mm},{AUSF=1F},{Z=24},{DE=95.65},{DF=103},{D=97.02},{ND=72},{B1=58.7},{L=70},{B=18},{GEW=3.49},{TYP=1},{RB=50.8},{ZTL=12.7},{OZB=4.19},{ZT=3.05},{R1=1.6},{R2=1.6},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{DI=0},{CTN=84835080}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 23