{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_l_075_zoll.prj},{NB=18222600},{ARTNR=18222600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{TL=L=3/8\" (9.525 mm)},{ZRB=075 = 19.1 mm},{Z=26},{AUSF=1F},{DE=78.07},{DF=87},{D=78.84},{ND=58},{B1=25.4},{L=38},{B=12},{GEW=1.15},{TYP=1},{RB=19.1},{ZTL=9.525},{OZB=3.05},{ZT=2.67},{R1=1.17},{R2=1.19},{BB=1.5},{KD=82.5},{ID=72.0},{DI=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 34