{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/zoll-profil/nzrr_xl_037_zoll.prj},{NB=18032400},{ARTNR=18032400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{TL=XL=1/5 \" (5.08 mm)},{ZRB=037 = 9.525 mm},{Z=24},{AUSF=1F},{DE=38.30},{DF=44},{D=38.81},{ND=30},{B1=14.3},{L=22},{B=0},{GEW=161},{TYP=1},{RB=9.525},{ZTL=5.08},{OZB=1.32},{ZT=1.65},{R1=0.64},{R2=0.41},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{DI=0},{CTN=84835080}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 29